17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ メーカー校正付

通常単価(税別)
78,698585,338
税込単価
86,568643,872
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます・測定面超硬合...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最小表示値

(mm)

電源

電池寿命

マイクロメータヘッドのストローク

(mm)

位置検出方式

保護等級

ロッド/パイプ本数

本体

(mm)

最小発注数量
100~500
IMJ-500-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
4本(25、50、100、200mm)
100~125
1個
100~900
IMJ-900-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
5本(25、50、100、200、400mm)
100~125
1個
100~1300
IMJ-1300-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
6本(25、50、100、200、400、400mm)
100~125
1個
100~1700
IMJ-1700-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
7本(25、50、100、200、400、400、400mm)
100~125
1個
100~2100
IMJ-2100-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
25
-
-
8本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
100~125
1個
1000~2000
IMJ-2000-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
5本(50、100、100、200、500mm)
1000~1050
1個
1000~3000
IMJ-3000-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
6本(50、100、100、200、500、1000mm)
1000~1050
1個
1000~4000
IMJ-4000-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
7本(50、100、100、200、500、1000、1000mm)
1000~1050
1個
1000~5000
IMJ-5000-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
50
-
-
8本(50、100、100、200、500、1000、1000、1000mm)
1000~1050
1個
200~1000
IMJ-1000MJ-KOUSEI
防水形デジマチック(LCD)
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
5本(25、50、100、200、400mm)
200~225
1個
200~2000
IMJ-2000MJ-KOUSEI
防水形デジマチック(LCD)
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
8本(25、50、100、200、200、400、400、400mm)
200~225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,698
( 86,568 )
19日目
88,269
( 97,096 )
19日目
104,452
( 114,897 )
19日目
120,674
( 132,741 )
26日目
136,827
( 150,510 )
26日目
258,260
( 284,086 )
19日目
373,889
( 411,278 )
19日目
494,710
( 544,181 )
19日目
585,338
( 643,872 )
26日目
93,536
( 102,890 )
19日目
159,162
( 175,078 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます
・測定面超硬合金チップ付
・基点調整が必要です

ご注意

  • 基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ メーカー校正付
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格78,698-41,816 -102,344 -51,559 -40,363 -29,039 -
通常出荷日19日目〜26日目19日目〜19日目〜19日目〜26日目
校正証明書
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
よく一緒に購入される商品

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト