17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • 校正証明書
    有
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 広範囲精度 (μm)
    2
  • 隣接誤差 (μm)
    1
  • 繰り返し精度 (μm)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

測定子の有効ストローク

(mm)

標準付属品

アンビル

(本)

換えワッシャ数

(個)

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

寸法L16

(mm)

最小発注数量
18~35
CGB-35X-KOUSEI
1.2
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)、換えワッシャ(内径Φ5、厚み0.5mm/内径Φ1、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)
9
2
4以下
6以下
-
1個
35~60
CGB-60X-KOUSEI
1.2
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6)、換えワッシャ(内径Φ5、厚み0.5mm/内径Φ1、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み0.5mm/内径Φ9.5、厚み1mm/内径Φ9.5、厚み2mm/内径Φ9.5、厚み3mm)
6
4
4以下
6以下
-
1個
50~150
CGB-150X-KOUSEI
1.6
50mmサブアンビル、アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)
11
4
5以下
10以下
38
1個
100~160
CGB-160X-KOUSEI
1.6
アンビル(刻印1、2、3、4、5、6、7、8、9)
13
4
5以下
10以下
50
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,027円
( 31,930円 )
26日目
30,391円
( 33,430円 )
26日目
31,842円
( 35,026円 )
26日目
44,178円
( 48,596円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り下長さが短く軽量なので、狭い場所や卓上での測定に便利です
・測定子と各アンビルの先端は全て超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
短脚シリンダゲージ本体+校正文書
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格29,027円-19,654円 -41,701円 -28,973円 -30,391円 -36,279円 -
通常出荷日26日目在庫品1日目〜19日目〜26日目26日目26日目
校正証明書有無有有有有
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
広範囲精度(μm)222225
隣接誤差(μm)111112
繰り返し精度(μm)0.50.5-0.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト