17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
39,555109,804
税込単価
43,511120,784
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます・測定子の先端は超硬合金ボールですので、...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 広範囲精度 (μm)
    2
  • 隣接誤差 (μm)
    1
  • 測定子の有効ストローク (mm)
    1.6
  • 繰返し精密度
    0.5μm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

マイクロメータヘッドのストローク

(mm)

最小発注数量
60~100
CGM-100X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、レンチ
5以下
10以下
10
1個
100~160
CGM-160X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、レンチ
5以下
10以下
13
1個
150~250
CGM-250X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-100X/160X/250X用)、サブアンビル(CGM-250X用)、レンチ
6以下
15以下
13
1個
250~400
CGM-400X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-400X用)、サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)
6以下
15以下
25
1個
400~600
CGM-600X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)、サブアンビル(CGM-600X/800X用)
6以下
20以下
50
1個
600~800
CGM-800X-KOUSEI
サブアンビル(CGM-400X/600X/800X用)、サブアンビル(CGM-600X/800X用)
6以下
20以下
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,555
( 43,511 )
26日目
48,285
( 53,114 )
26日目
57,105
( 62,816 )
26日目
69,954
( 76,949 )
26日目
98,876
( 108,764 )
19日目
109,804
( 120,784 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータヘッドで測定寸法の設定が簡単にできます
・測定子の先端は超硬合金ボールですので、耐久性・耐摩耗性に優れています
・サブアンビルを取り付けることで、測定範囲が簡単に広がります
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格39,555-29,756 -29,756 -26,235 -27,675 -33,885 -
通常出荷日19日目〜4日目4日目26日目26日目26日目
校正証明書
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付--検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
広範囲精度(μm)222225
隣接誤差(μm)111112
測定子の有効ストローク(mm)1.61.61.6---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト