ツール用品技術窓口

468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付

通常単価(税別)
109,718円~246,857円
税込単価
120,690円~271,543円
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです・測定面にチ...

詳細を確認
  • 校正証明書
    有
  • 商品タイプ
    単品
  • 最小表示値 (mm)
    0.001
  • セット内容
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約1.2年
  • アクセサリ(オプション):接続ケーブル
    05CZA662(1m)、05CZA663(2m)
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ロータリエンコーダ
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差(μm)

  • エクステンションロッド

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差

(μm)

エクステンションロッド

最小発注数量
6~8
HTD-8R-KOUSEI
±2(最大差2)
952322(100mm)
1個
8~10
HTD-10R-KOUSEI
±2(最大差2)
952322(100mm)
1個
10~12
HTD-12R-KOUSEI
±2(最大差2)
952322(100mm)
1個
12~16
HTD-16R-KOUSEI
±3(最大差3)
952621(150mm)
1個
16~20
HTD-20R-KOUSEI
±3(最大差3)
952621(150mm)
1個
20~25
HTD-25R-KOUSEI
±3(最大差3)
952622(150mm)
1個
25~30
HTD-30R-KOUSEI
±3(最大差3)
952622(150mm)
1個
30~40
HTD-40R-KOUSEI
±3(最大差3)
952622(150mm)
1個
40~50
HTD-50R-KOUSEI
±3(最大差3)
952622(150mm)
1個
50~63
HTD-63R-KOUSEI
±3(最大差3)
952623(150mm)
1個
62~75
HTD-75R-KOUSEI
±4(最大差4)
952623(150mm)
1個
75~88
HTD-88R-KOUSEI
±4(最大差4)
952623(150mm)
1個
87~100
HTD-100R-KOUSEI
±4(最大差4)
952623(150mm)
1個
100~125
HTD-125R-KOUSEI
±5(最大差5)
952623(150mm)
1個
125~150
HTD-150R-KOUSEI
±5(最大差5)
952623(150mm)
1個
150~175
HTD-175R-KOUSEI
±5(最大差5)
952623(150mm)
1個
175~200
HTD-200R-KOUSEI
±5(最大差5)
952623(150mm)
1個
200~225
HTD-225R-KOUSEI
±6(最大差6)
952623(150mm)
1個
225~250
HTD-250R-KOUSEI
±6(最大差6)
952623(150mm)
1個
250~275
HTD-275R-KOUSEI
±6(最大差6)
952623(150mm)
1個
275~300
HTD-300R-KOUSEI
±6(最大差6)
952623(150mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,718円
( 120,690円 )
26日目
109,718円
( 120,690円 )
26日目
109,718円
( 120,690円 )
26日目
112,283円
( 123,511円 )
26日目
112,283円
( 123,511円 )
26日目
116,545円
( 128,200円 )
26日目
116,545円
( 128,200円 )
26日目
124,240円
( 136,664円 )
26日目
126,814円
( 139,495円 )
26日目
130,526円
( 143,579円 )
26日目
133,943円
( 147,337円 )
26日目
137,377円
( 151,115円 )
26日目
141,671円
( 155,838円 )
26日目
176,267円
( 193,894円 )
19日目
183,959円
( 202,355円 )
19日目
193,360円
( 212,696円 )
19日目
202,761円
( 223,037円 )
19日目
219,509円
( 241,460円 )
19日目
228,160円
( 250,976円 )
26日目
237,553円
( 261,308円 )
19日目
246,857円
( 271,543円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです
・測定面にチタンコーティングを施しています
・基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます
・ボタン形電池1個で約1.2年使用できます(通常使用時)
・ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます
・保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です
・誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番、校正文書付)
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格109,718円-109,627円 -45,172円 -55,510円 -93,200円 -85,189円 -
通常出荷日19日目〜23日目〜26日目19日目〜19日目〜3日目〜
校正証明書有有有有有無
商品タイプ単品単品アナログ単品--
最小表示値(mm)0.0010.0010.01-0.0010.001
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付--
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)ボタン形酸化銀電池 SR44 1個--ボタン形酸化銀電池SR44(1個)ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト