ツール用品技術窓口

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

通常単価(税別)
97,829円
税込単価
107,612円
通常出荷日:26日目

【特長】・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます・標準品はスピン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

340-252-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

340-252-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
有
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
201~500
防水機能
有
測定データ出力端子 有無
有
測定範囲(mm)
150~300
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
有
セット内容
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
コードNo・符号・パーツNo
OMC-300MX-KOUSEI
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
IP保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • 表示方式

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 標準付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
340-252-30-KOUSEI

表示方式

最大測定長(範囲選択)

(mm)

防水機能

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

標準付属品

IP保護等級

最小発注数量
デジタル
201~500
有
有
150~300
0.001
OMC-300MX-KOUSEI
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
IP65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,829円
( 107,612円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます
・標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番340-252-30-KOUSEIのページです。 型番340-252-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ TMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格97,829円55,168円 -36,925円 -59,353円26,928円 -18,594円 -
通常出荷日26日目19日目〜26日目26日目26日目26日目
校正証明書有有有有有有
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
定圧装置有有有有有有
セット内容検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました