17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355D

  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源 (V)
    直流14.4(ライトバッテリ)
  • 本体・セット
    本体・バッテリBL1415G・充電器DC18SG付
  • 標準付属品
    ブレードカバー

型番:

MUH355DSH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MUH355DSHの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
充電式ヘッジトリマ
電源(V)
直流14.4(ライトバッテリ)
本体・セット
本体・バッテリBL1415G・充電器DC18SG付
標準付属品
ブレードカバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUH355DSH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,050円
( 23,155円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355D。
【特長】
・手早くラクラク、美しい刈込み、パワーと軽さを両立する14.4Vライトモデル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355Dの型番MUH355DSHのページです。 型番MUH355DSHに関する仕様情報を記載しております。
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350ミリ充電式ヘッジトリマMUH355D
充電式ミニ生垣バリカンMUH26
充電式ミニ生垣バリカン MUH267DWF
充電式ミニ生垣バリカン MUH265DSA
充電式ケレンHK180D
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格21,050円29,093円25,387円17,941円64,543円126,312円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ヘッジトリマ充電式ミ二生垣バリカン充電式ミニ生垣バリカン充電式ミニ生垣バリカン充電式ケレン充電式芝刈機
電源(V)直流14.4(ライトバッテリ)直流14.4直流18直流14.4(ライトバッテリ)直流18コネクタ接続 直流36(40max)
本体・セット本体・バッテリBL1415G・充電器DC18SG付本体・バッテリBL1430B・充電器DC18RC付本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体・バッテリBL1420G・充電器DC18SG付本体のみ(ケース付)本体のみ
標準付属品ブレードカバーブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバブレードカバー・チップレシーバスケーリングチゼル38-200マルチングプラグ、ボックスレンチ13・17、サイドディスチャージングマウス、ピン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました