17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)

通常単価(税別)
158,265194,565
税込単価
174,092214,022
通常出荷日:3日目

マキタの充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)。【特長】・専用アプリのダウンロードで、スマートフォンか...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    墨出し器
  • 標準付属品
    リモコン追尾受光器LDG-6・バイス・収納ケース・単4アルカリ乾電池4本・肩掛けベルト・レーザー用透視メガネ

ご注意

  • バッテリ・充電器・三脚別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
おおがね・通り芯・ろく・超高輝度
1個
フルライン・超高輝度
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,265
( 174,092 )
3日目
194,565
( 214,022 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)。
【特長】
・専用アプリのダウンロードで、スマートフォンから様々な操作が可能!(SK211GDZ、SK314GDZ、SK507GDZのみ)

ご注意

  • バッテリ・充電器・三脚別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式屋内外兼用墨出し器(10.8V)
屋内屋外兼用墨出し器SK14P
充電式噴霧器 MUS054DWF
充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWF
充電式スピーカMR
充電式両刃ヘッジトリマ MUH
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格158,265-38,89028,48140,934 -20,92022,308 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ墨出し器墨出し器充電式噴霧器充電式噴霧器充電式スピーカ充電式ヘッジトリマ
標準付属品リモコン追尾受光器LDG-6・バイス・収納ケース・単4アルカリ乾電池4本・肩掛けベルト・レーザー用透視メガネ電源(アルカリ乾電池)単3/3本H型2頭口ノズル(A-72609)・噴霧管ホルダ・肩掛けバンドI型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンドACアダプタ(SE00000497)ブレードカバー・チップレシーバ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト