ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

355ミリ充電式切断機LW141D

通常単価(税別)
37,890
税込単価
41,679
通常出荷日:3日目

マキタの355ミリ充電式切断機LW141D。【特長】・「工具レス」簡単砥石交換可能

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

LW141DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LW141DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
355
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
適用チップソー:刃厚(mm)
3.5
電圧(V)
36
最大無負荷回転数(rpm)
3800
標準付属品
切断砥石355A36P・ボックスレンチ17(782210-8)

型番リスト

表示件数
型番
LW141DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,890
( 41,679 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの355ミリ充電式切断機LW141D。
【特長】
・「工具レス」簡単砥石交換可能

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355ミリ充電式切断機LW141Dの型番LW141DZのページです。 型番LW141DZに関する仕様情報を記載しております。
355ミリ充電式切断機LW141Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
355ミリ充電式切断機LW141D
充電式丸のこ(10.8V)
チップソー切断機 MSC165A
M12 FUEL カットオフツール
355ミリ切断機
150ミリ充電式チップソーカッタCS553D
メーカーマキタアイリスオーヤマサンコーミタチミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタ
通常価格37,89017,79827,66327,80027,47235,890 -
通常出荷日3日目1日目1日目9日目3日目3日目
商品タイプパイプ切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機
用途鉄工用木工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用
適用チップソー:外径(mm)35512516576355150
適用チップソー:穴径(mm)25.420201025.420
適用チップソー:刃厚(mm)3.51.21.61.0~3.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト