ツール用品技術窓口

DCACインバータBAC

通常単価(税別)
78,466円
税込単価
86,313円
通常出荷日:3日目

マキタのDCACインバータBAC。【特長】・どこでもAC100V電源が使える・災害時や電源の取りづらい...

詳細を確認

型番:

BAC01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BAC01の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
商品タイプ
インバータ
本体・セット
本体のみ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAC01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,466円
( 86,313円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのDCACインバータBAC。
【特長】
・どこでもAC100V電源が使える
・災害時や電源の取りづらい現場に便利(ポータブル電源別売)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCACインバータBACの型番BAC01のページです。 型番BAC01に関する仕様情報を記載しております。
DCACインバータBACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCACインバータBAC
充電式ラジオ MR002GZ
コンボキット CK1013
充電式噴霧器 MUS054DWF
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWF
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格78,466円31,712円27,297円35,493円28,941円48,198円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他電動工具
商品タイプインバータ充電式ラジオコンボキット充電式噴霧器充電式トリマ充電式噴霧器
本体・セット本体のみ本体のみ充電式クリーナCL107FD・充電式ブロワUB100D・バッテリBL1015(1本)・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ・ブロワ用ダストバッグ本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付本体のみ本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました