17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ファンCF001G

通常単価(税別)
10,89012,530
税込単価
11,97913,783
通常出荷日:3日目

充電式でもAC100Vでも使用できるファン。【特長】・パワフルでも静かな運転音。強でも騒音値は48dB...

詳細を確認
  • 種類
    扇風機
  • はね径 (cm)
    23.5
  • 電源 (V)
    DC36、AC100
  • 最大風速 (m/min)
    190
  • 風量調整
    強、中、弱
  • 自動首振り
    あり
  • 切タイマー
    1時間、2時間、4時間
  • 1充電連続使用時間(目安)
    強:11時間、中:14時間40分、弱:19時間20分
  • 寸法(長さ×幅×高さ) (mm)
    143×333×463
  • 質量 (kg)
    2.0(バッテリー含まず)
  • 推奨バッテリー
    BL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F
  • 付属品
    ACアダプター(TEB0000001)

ご注意

  • バッテリー、充電器は付属しません。別途ご用意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
オリーブ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
3日目
12,530
( 13,783 )
3日目
10,890
( 11,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

充電式でもAC100Vでも使用できるファン。
【特長】
・パワフルでも静かな運転音。強でも騒音値は48dB(A)。
・自動首振り機能を搭載。自動で左右45°、手動で90°の首振り調整が可能。
・幅広い仰角調整。手動で上90°、下45°までの仰角調整が可能。
・ボタンを押しながら回転させることで簡単にカバーの取り外しが可能で、手軽に清掃可能。
・キャリングハンドル付き。
・風量は3段階調整。
・切タイマーは1時間、2時間、4時間を設定可能。
・ACアダプタジャック付き、ACアダプター付属でAC100Vの使用も可能。
・マキタ製インパクトドライバ、インパクトレンチなどと共用可能な40Vmaxバッテリーを採用。

ご注意

  • バッテリー、充電器は付属しません。別途ご用意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ファンCF001Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ファンCF001G
充電式ファンCF202D
デュアル工事用充電扇風機
充電式ファン
扇風機(壁掛式/首振り)
エアーカーテン(N900-AC/N1200-AC)
メーカーマキタマキタPanasonicマキタエスコナカトミ
通常価格10,890-12,80016,6928,956 -26,70029,462 -
通常出荷日3日目3日目2日目4日目〜2日目4日目〜
種類扇風機扇風機扇風機扇風機扇風機-
はね径(cm)23.523.515---
電源(V)DC36、AC100直流10.8(スライド式)、AC100(50/60Hz)----
最大風速(m/min)190-----
風量調整強、中、弱-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト