ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式産業扇CF30

通常単価(税別)
13,890
税込単価
15,279
通常出荷日:3日目

マキタの充電式産業扇CF30。【特長】・羽根径330mm、18V/14.4V/AC100Vで使用可能

詳細を確認
  • バッテリ・充電器別売。
  • ライトバッテリは使用できません。

型番:

CF301DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CF301DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ハネ径(cm)
33
電源詳細(V)
直流14.4/18、AC100(50/60Hz)

型番リスト

表示件数
型番
CF301DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,890
( 15,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式産業扇CF30。
【特長】
・羽根径330mm、18V/14.4V/AC100Vで使用可能

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • ライトバッテリは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式産業扇CF30の型番CF301DZのページです。 型番CF301DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式産業扇CF30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式産業扇CF30
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
工場扇 エアムーバー
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
メーカーマキタ日動工業ワキタスイデンスイデントラスコ中山
通常価格13,89045,748133,06437,896 -61,089 -28,477
通常出荷日3日目1日目2日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)100100100--単相100
ハネ径(cm)336090-4544
電源詳細(V)直流14.4/18、AC100(50/60Hz)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト