17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ロボットクリーナRC200D

通常単価(税別)
91,459
税込単価
100,605
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ロボットクリーナRC200D。【特長】・オフィス、倉庫、店舗などの清掃業務の効率化に

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ロボットタイプ
  • 電源 (V)
    直流18(2本並列使用可能)
  • 集じん容量 (L)
    2.5
  • 標準付属品
    リモコン・センサウォールテープ(15m・1巻)・単4形乾電池(2本)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

RC200DZSP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC200DZSPの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ロボットタイプ
電源(V)
直流18(2本並列使用可能)
集じん容量(L)
2.5
標準付属品
リモコン・センサウォールテープ(15m・1巻)・単4形乾電池(2本)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC200DZSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,459
( 100,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ロボットクリーナRC200D。
【特長】
・オフィス、倉庫、店舗などの清掃業務の効率化に

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ロボットクリーナRC200Dの型番RC200DZSPのページです。 型番RC200DZSPに関する仕様情報を記載しております。
充電式ロボットクリーナRC200Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ロボットクリーナRC200D
充電式背負クリーナ
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
充電式ドライクリーナVC866DZ
40V充電式背負集じん機VC012GZ
充電式クリーナCL072D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格91,45938,09952,08045,28048,8906,575 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ロボットタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプハンディタイプ
電源(V)直流18(2本並列使用可能)直流36(40max)直流36(18V×2)直流36(18×2)直流36(40max)7.2
集じん容量(L)2.52.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)5(紙パック)8(紙パック7)6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト