ツール用品技術窓口

充電式ロボットクリーナRC

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ロボットタイプ
  • 電源 (V)
    直流18(2本並列使用可能)
  • 集じん容量 (L)
    3
  • 詳細タイプ
    本体のみ
  • 標準付属品
    リモコン・単4形乾電池(2本)・交換用サイドブラシ(2個)

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

RC300DZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RC300DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ロボットタイプ
電源(V)
直流18(2本並列使用可能)
集じん容量(L)
3
詳細タイプ
本体のみ
標準付属品
リモコン・単4形乾電池(2本)・交換用サイドブラシ(2個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC300DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
298,102円
( 327,912円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ロボットクリーナRC。
【特長】
・マッピング機能搭載!
「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング。清掃エリアを把握し、効率良くお掃除

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ロボットクリーナRCの型番RC300DZのページです。 型番RC300DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ロボットクリーナRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ロボットクリーナRC
充電式ロボットクリーナRC200D
充電式背負クリーナ
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
充電式ドライクリーナVC866DZ
40V充電式背負集じん機VC012GZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格298,102円110,443円46,717円63,733円52,352円56,811円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ロボットタイプロボットタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
電源(V)直流18(2本並列使用可能)直流18(2本並列使用可能)直流36(40max)直流36(18V×2)直流36(18×2)直流36(40max)
集じん容量(L)32.52.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)5(紙パック)8(紙パック7)6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました