17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002G

通常単価(税別)
77,330
税込単価
85,063
通常出荷日:3日目

マキタの250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002G。【特長】・脚立や高所作業車を使用しなくても、最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    40
  • 二重絶縁
  • 本体・セット
    本体・ハーネス付属
  • 標準付属品
    肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

MUA002GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MUA002GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
40
二重絶縁
本体・セット
本体・ハーネス付属
標準付属品
肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MUA002GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,330
( 85,063 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002G。
【特長】
・脚立や高所作業車を使用しなくても、最大高さ約5mの枝のせん定が可能!

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002Gの型番MUA002GZのページです。 型番MUA002GZに関する仕様情報を記載しております。
250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250ミリ充電式高枝チェンソーMUA002G
250ミリ充電式チェンソーMUC002G
充電式高枝チェンソー MUA200DZ
250ミリ充電式チェンソー MUC254
充電式チェンソー MUC022GRU
250ミリ充電式チェンソーMUC256D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格77,33090,72435,98134,960 -99,52533,557 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソーチェンソー
電圧(V)404018184036
二重絶縁
本体・セット本体・ハーネス付属本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付本体のみ-本体・バッテリBL4040F・充電器DC40RA付-
標準付属品肩掛けバンド・チェーンカバー・レンチ13-16・六角棒スパナ4・丸型ヤスリ4・チェーンオイル・保護メガネ丸型ヤスリ4・チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16肩掛けバンド・チェーンカバー・チェーンオイル丸ヤスリ、チェーンカバー、チェーンオイル、レンチ13-16チェーンカバー・チェーンオイル・レンチ13-16・丸型ヤスリ4チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました