ツール用品技術窓口

確定しました

高圧クーラント対応 専用シャンク QC-1012H-CHP

通常単価(税別)
27,760
税込単価
30,536
通常出荷日:1日目

タンガロイの高圧クーラント対応、専用シャンクです。【仕様】・シャンク幅:12mm

型番:

QC-1012H-CHP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC-1012H-CHPの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 端面 / 倣い / 面取り / 後引き
勝手
なし
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)
10
シャンク幅(mm)
12
全長(mm)
83
スパナ
P-2.5、P-4、P-2
推奨締付けトルク(N・m)
2.5
シャンク断面H/B
10
-
-

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

加工事例

加工部品名ピントーションバー
シャンクQC-1012H-CHPQC-1012H-CHP
ヘッドQC10-JSDJ2CR07-CHPQC10-JTTER1.4D16-CHP
インサートDCGT070201FN-JPDGS1.4-016
材種SH725AH7025
被削材SUS316LSNCM439
高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 加工事例-1高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 加工事例-2
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
3085
送り :
f (mm/rev)
0.040.08
加工形態外径加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 加工事例-3
ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間を67%短縮した。
高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 加工事例-4
ホース接続により内部給油を行っていたため、ホルダの取外しに時間を要していたが、ヘッド交換式工具ModuMini-Turn を採用することで、インサート交換時間が86%短縮した。
 

選定サポート情報

部品高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-1高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-2高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-3高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-4高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-5高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1012H-CHP 部品-6
形番締付けねじスパナクーラントプラグスパナダイレクトジェットプラグスパナ
QC-1012H-CHPSRM5X0.5P-2.5SR5/16UNFTL360P-4SSHM4-4-TBP-2

型番リスト

表示件数
型番
QC-1012H-CHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,760
( 30,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイの高圧クーラント対応、専用シャンクです。
【仕様】
・シャンク幅:12mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応 専用シャンク QC-1012H-CHPの型番QC-1012H-CHPのページです。 型番QC-1012H-CHPに関する仕様情報を記載しております。
高圧クーラント対応 専用シャンク QC-1012H-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応 専用シャンク QC-1012H-CHP
高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1616-CHP
高圧クーラント対応、ステップヘッド形専用シャンク QC-1620-F15-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格27,76035,95035,95030,52028,990 -28,990 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 面取り / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
勝手なしなしなし--
油穴(オイルホール)
シャンク高さ(mm)10161612--
シャンク幅(mm)1216201212-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト