ツール用品技術窓口

防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI

通常単価(税別)
120,000
税込単価
132,000
通常出荷日:10日目

【特長】・判定用の3色コンパレータライト、ブザーを内蔵しました・高速応答1秒で効率的計量が可能です・直...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 秤量 (g)
    30000
  • 最小表示 (mg)
    5000
  • メーカー型番
    FS30KI
  • 電源
    電源ケーブル(付属)、または充電式内蔵バッテリーユニット(HC-02i別売)
  • コード番号
    456-5487
  • 検定
    対象外
  • 載台寸法(mm)
    380×300
  • 原産国
    韓国
  • 全高(mm)
    496
  • センサー方式
    ロードセル方式
  • 奥行(mm)
    464
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

61-1885-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-1885-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル台はかり
秤量(g)
30000
最小表示(mg)
5000
メーカー型番
FS30KI
電源
電源ケーブル(付属)、または充電式内蔵バッテリーユニット(HC-02i別売)
コード番号
456-5487
検定
対象外
載台寸法(mm)
380×300
原産国
韓国
全高(mm)
496
センサー方式
ロードセル方式
奥行(mm)
464
保護等級
IP65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-1885-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,000
( 132,000 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・判定用の3色コンパレータライト、ブザーを内蔵しました
・高速応答1秒で効率的計量が可能です
・直感的な把握が可能なアナログバー表示付です
・充電式内蔵バッテリー(別売)での使用も可能です
・直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)です
・バックライト液晶表示です
・内蔵型小型鉛バッテリーにより、電源がない場所での使用や持ち運びも可能です
・各種産業の現場でお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KIの型番61-1885-57のページです。 型番61-1885-57に関する仕様情報を記載しております。
防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV222JP
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
薄型デジタルスケール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格120,000169,565150,40552,44180,025 -15,753
通常出荷日10日目19日目19日目19日目1日目1日目
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤電子天秤デジタルはかり
秤量(g)3000015000/30000/600003000/6000/15000220-2000
最小表示(mg)50005000/10000/200001000/2000/500010-1000
メーカー型番FS30KIHV-60KCEPHV-15KCEPNV222JP-KW1458SS
電源電源ケーブル(付属)、または充電式内蔵バッテリーユニット(HC-02i別売)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)ACアダプター-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト