17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

台はかり EA715DF-60/150

通常単価(税別)
54,326
税込単価
59,759
通常出荷日:7日目

【特長】・計量物を載せたら約1秒で測定完了・シンプル操作でジャスト1秒・表示部の角度を上方向に調整可、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル台はかり
  • 表示
    7セグメント液晶表示(文字高26mm)
  • サイズ
    390(W)×774(D)×781(H)mm
  • 電源
    単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能
  • 表示モード
    kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 重量
    16.4kg
  • 載皿サイズ
    390(W)×530(D)mm
  • スパンドリフト
    ±20ppm/℃(5℃~35℃)
  • 動作温度・湿度範囲
    -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • 表示書換回数
    約10回/秒
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • 計量皿材質
    SUS430
  • 電池寿命
    約150時間(アルカリ電池使用時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

再現性(標準偏差)

校正分銅(初期設定値)

個数モード

直線性

最小発注数量
60000
10000
EA715DF-60
10g
60kg
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:62.5g以上、最大計数値:96000個
±0.02kg
1個
150000
20000
EA715DF-150
20g
150kg
サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能)、サンプル登録制限:125g以上、最大計数値:120000個
±0.05kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,326
( 59,759 )
7日目
54,326
( 59,759 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量物を載せたら約1秒で測定完了
・シンプル操作でジャスト1秒
・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
・ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)
・g・個数、2つの表示が切換え可能
・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり EA715DF-60/150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかり EA715DF-60/150
防塵・防水台はかり EA715DE-30・60・150
本質安全防爆デジタル台はかり 15/30/60kg 校正証明書付 HV-60KCEP
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ
本質安全防爆デジタル台はかり 3/6/15kg 校正証明書付 HV-15KCEP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格54,32670,686 -169,56532,600129,934 -150,405
通常出荷日7日目7日目〜19日目7日目8日目〜19日目
商品タイプデジタル台はかりデジタル台はかりデジタル台はかり電子天秤デジタル台はかりデジタル台はかり
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)-バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)バックライト付7セグメント液晶表示、文字高26mm/3色5段コンパレータLEDバックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サイズ390(W)×774(D)×781(H)mm--190(W)×208(D)×59(H)mm--
電源単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能単1電池×6本(別売)単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)-単1アルカリ乾電池×4個(別売)パナソニック社製LR20(XJ)指定単1アルカリ乾電池×4個(別売)(パナソニック社製LR20(XJ)指定)
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)kg、pcs----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト