ツール用品技術窓口

分析天びん パイオニアシリーズ 風防タイプ

通常単価(税別)
117,735円~235,379円
税込単価
129,509円~258,917円
通常出荷日:1日目~26日目

【特長】・風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去・筐体にダイキャストを使用し、耐久性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 電源
    ACアダプタ(標準付属)
  • 計量モード
    重量・個数・%・動物計量・密度測定
  • 通信出力
    RS232、USBデバイス(全て標準装備)
  • 表示部
    バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
  • 重量
    4.5kg
  • ガラス製風防
    標準装備

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

コード番号

感度温度ドリフト

計量皿寸法

直線性

繰り返し性

安定時間

最小発注数量
82
0.1
PX84JP
30428396
±3PPM/K
Φ90
±0.2mg
0.1mg
4秒
1個
120
0.1
PX124JP
30428397
±3PPM/K
Φ90
±0.2mg
0.1mg
4秒
1個
220
0.1
PX224JP
30428398
±3PPM/K
Φ90
±0.2mg
0.1mg
4秒
1個
220
1
PX223JP
30428400
±9PPM/K
Φ120
±2mg
1mg
2秒
1個
320
1
PX323JP
30428401
±3PPM/K
Φ120
±2mg
1mg
2秒
1個
420
1
PX423JP
30428402
±3PPM/K
Φ120
±2mg
1mg
2秒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,793円
( 224,172円 )
12日目
227,443円
( 250,187円 )
1日目
235,379円
( 258,917円 )
1日目
117,735円
( 129,509円 )
26日目
134,415円
( 147,857円 )
1日目
142,839円
( 157,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
・筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
・バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
・USBおよびRS232C出力標準装備
・内部分銅搭載

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん パイオニアシリーズ 風防タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天びん パイオニアシリーズ 風防タイプ
分析天びん パイオニアシリーズ PXJP/E
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ
ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ
レンジャーシリーズ卓上型はかり 校正証明書付 R31PEシリーズ
デジタル台はかり i-D33Pシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格117,735円-105,968円 -78,674円 -71,712円 -100,930円79,934円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜14日目〜1日目〜19日目1日目
商品タイプ分析天秤分析天秤電子天秤-デジタルはかりデジタル台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)ACアダプタ(標準付属)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ACアダプター(付属)・充電式内蔵バッテリー(付属)ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)
計量モード重量・個数・%・動物計量・密度測定重量・個数・%・動物計量・密度測定重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル重量・個数・%・チェック・チェック個数・チェックパーセント・累積・動物/表示値ホールド・床下計量重量・個数・チェック・合計
通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)RS232、USBデバイス(全て標準装備)RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)RS232C(別売)・USB(別売)-
表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)LCDディスプレイフルカラーVGAタッチパネル-マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト