ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
日油技研工業 サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】 |
|
エスコ スリム & フラット LEDライト(USB電源) |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
195,095円 ( 214,605円 ) | 12日目 |
234,202円 ( 257,622円 ) | 1日目 |
113,018円 ( 124,320円 ) | 12日目 |
136,596円 ( 150,256円 ) | 12日目 |
【特長】
・風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
・筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
・バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
・USBおよびRS232C出力標準装備
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):74,805円~

三商
薬包紙 白パラフィン 薄口 大 500枚入
0通常価格(税別):953円

エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり 3タイプ
0通常価格(税別):18,744円~

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):65,468円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~