17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付

通常単価(税別)
86,293109,212
税込単価
94,922120,133
通常出荷日:19日目

【特長】・校正用分銅内蔵型で日々の精度管理が容易にできます・省スペース設計のB5サイズです・専用小型風...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ
    193×262.5×85.5mm
  • 表示モード
    g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
  • 重量
    約3.2kg
  • 表示書換間隔
    約5回/秒・10回/秒または20回/秒
  • 通信機能
    RS-232C
  • 証明書
    校正証明書付
  • 消費電力
    約11VA(ACアダプター含む)
  • 付属品
    小型風防・保護カバー・ACアダプター(AX-TB248)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

メーカー型番

再現性(標準偏差)

皿サイズ(mm)

直線性

最小発注数量
220
1
FZ-200i
0.001g
Φ130
±0.002g
1個
320
1
FZ-300i
0.001g
Φ130
±0.002g
1個
1220
10
FZ-1200i
0.01g
Φ150
±0.02g
1個
2200
10
FZ-2000i
0.01g
Φ150
±0.02g
1個
3200
10
FZ-3000i
0.01g
Φ150
±0.02g
1個
5200
10
FZ-5000i
0.01g
Φ150
±0.02g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,787
( 99,866 )
19日目
99,632
( 109,595 )
19日目
86,293
( 94,922 )
19日目
90,787
( 99,866 )
19日目
99,632
( 109,595 )
19日目
109,212
( 120,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型で日々の精度管理が容易にできます
・省スペース設計のB5サイズです
・専用小型風防標準装備でより正確な計量が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付
校正用分銅内蔵汎用電子天びん(FZ-Iシリーズ) 校正証明書付 IP65準拠
電子天びん 校正証明書付 BL-Hシリーズ
分析天秤 校正証明書付 AUW・AUX・AUY
電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格86,293-109,212 -115,918 -210,758 -89,26760,480
通常出荷日19日目14日目〜19日目19日目19日目1日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100 50/60Hz(アダプター付属)AC100(50/60Hz)/12VA(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100(50/60Hz)
サイズ193×262.5×85.5mm193×262.5×85.5mm約170×240×75mm220×330×310mm170×240×75mm171×243×78mm
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)----
重量約3.2kg約3.2kg約2.2kg約7kg約2.2kg2.2kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト