ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ リチウムイオンバッテリ充電器 |
|
マキタ 18Vリチウムイオンバッテリ |
【特長】
・マキタの40Vmaxバッテリを充電できる充電器DC40
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
リチウムイオンバッテリ充電器
0通常価格(税別):6,119円~

ANEX
アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm
5通常価格(税別):1,400円

マキタ
充電器 DC07SB
5通常価格(税別):5,262円

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):9,300円~

ANEX
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
0通常価格(税別):3,117円

ANEX
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
0通常価格(税別):3,683円

ANEX
アネックス ソケット用 強靭L型アダプター 差込角9.5mm
0通常価格(税別):9,001円