ツール用品技術窓口

125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)

  • 商品タイプ
    ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
    有
  • 回転数 (min-1)
    2800~10500
  • 2重絶縁機能有無
    有
  • 電源 (V)
    単相100
  • 定格電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1430
  • コード長さ (m)
    2.5
  • ブレーキ有無
    有
  • 全長 (mm)
    349
  • 標準付属品
    研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782034-2)・サイドグリップ

型番:

GA5093
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GA5093の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
有
回転数(min-1)
2800~10500
2重絶縁機能有無
有
電源(V)
単相100
定格電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
ブレーキ有無
有
全長(mm)
349
標準付属品
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782034-2)・サイドグリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA5093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,016円
( 33,018円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)。
【特長】
・安全性を徹底追求したACグラインダ、作業者保護のための充実機能
・パドルスイッチ+ブレーキ
・再起動防止機能
・キックバックによる反動低減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)の型番GA5093のページです。 型番GA5093に関する仕様情報を記載しております。
125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリディスクグラインダGA5093(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5060(コード式)
125ミリディスクグラインダGA5061(コード式)
100ミリディスクグラインダM966(電源コード式)
125ミリ充電式ディスクグラインダGA018G
125ミリ充電式ディスクグラインダGA020G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格30,016円27,787円34,710円7,020円41,559円 -42,850円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)125125125100125125
変速機能有無有無無無有有
回転数(min-1)2800~1050090009000120003000~85003000~8500
2重絶縁機能有無有有有有無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました