17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PACKOUT ディープオーガーナイザー

通常単価(税別)
12,626
税込単価
13,889
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性ポリマー製です・自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステムです

詳細を確認
  • 対応商品
    工具箱・ツールボックス
  • JANコード
    4573592050341
  • 質量(g)
    3270.0
  • トラスココード
    522-6132
  • 外形寸法(mm)奥行
    386
  • 外形寸法(mm)間口
    500
  • 外形寸法(mm)高さ
    178
  • 有効内寸(mm)奥行
    305
  • 有効内寸(mm)間口
    457
  • 有効内寸(mm)高さ
    139
  • クリア/レッド

型番:

48-22-8432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番重量(g)
48-22-84323270

48-22-8432の仕様・寸法情報

対応商品
工具箱・ツールボックス
JANコード
4573592050341
質量(g)
3270.0
トラスココード
522-6132
外形寸法(mm)奥行
386
外形寸法(mm)間口
500
外形寸法(mm)高さ
178
有効内寸(mm)奥行
305
有効内寸(mm)間口
457
有効内寸(mm)高さ
139
クリア/レッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,626
( 13,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ポリマー製です
・自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステムです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PACKOUT ディープオーガーナイザーの型番48-22-8432のページです。 型番48-22-8432に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT ディープオーガーナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT ディープオーガーナイザー
PACKOUT ホルダー
PACKOUT コンテナ
PACKOUT コンテナ用オプション
小物収納
スポンジ内材30mm/50mm
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタ
通常価格12,6262,695 -7,9802,6952,695 -7,692 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目〜
対応商品工具箱・ツールボックス----工具箱・ツールボックス
JANコード4573592050341-45735920502284573592054691--
質量(g)3270.0-2310.0230.0--
トラスココード522-6132-521-4445565-8068--
外形寸法(mm)奥行386-389---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト