ツール用品技術窓口

電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ

  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 外径(mm)
    16
  • 軸寸法(mm)
    6.35

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

差込角

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
9.5mm(3/8inch)
79
4975180228963
258-0127
62.000
2個
12.7mm(1/2inch)
83
4975180228970
258-0584
72.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155円
( 1,271円 )
2日目
1,160円
( 1,276円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットアダプターです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸ソケットアダプター ESAシリーズ
電動ドリル用強替軸ソケットアダプター
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,155円-2,210円 -1,327円 -1,246円 -5,278円 -2,918円 -
通常出荷日2日目1日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプフレックスタイプ通常タイプ-ユニバーサルタイプ
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
外径(mm)161816162323
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト