17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールポーチ ドライバーケース TPC-10 TPC-10

ツールポーチ ドライバーケース TPC-10

通常単価(税別)
2,751円
税込単価
3,026円
通常出荷日:1日目

【特長】・電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納可能です。・EVA成型によるクッションケースで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    65
  • 色
    黒・赤
  • 幅(mm)
    22
  • JANコード
    4907587028198
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    244-2050
  • 材質1
    ポリエステル、ゴムバンド、スチール

ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。

型番:

TPC-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

型番色幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)
TPC-10黒228065

TPC-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
80
高さ(mm)
65
色
黒・赤
幅(mm)
22
JANコード
4907587028198
質量(g)
125.000
トラスココード
244-2050
材質1
ポリエステル、ゴムバンド、スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,751円
( 3,026円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納可能です。
・EVA成型によるクッションケースで衝撃を緩和します。
・カラビナで吊り下げできるDリング付きです。
【用途】
・組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。
【材質】
・ポリエステル、ゴムバンド、スチール

ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールポーチ ドライバーケース TPC-10の型番TPC-10のページです。 型番TPC-10に関する仕様情報を記載しております。
ツールポーチ ドライバーケース TPC-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールポーチ ドライバーケース TPC-10
ツールポーチ ドライバーホルダー
タフフィットバケツ
ドライバーケース2段
ツールバッグ EA683ZK-10
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
メーカーベッセルベッセルベッセルDBLTACTエスコクニペックス
通常価格2,751円2,451円 -2,483円812円10,458円2,179円
通常出荷日1日目1日目5日目4日目2日目1日目
商品タイプ箱・ケース腰ベルト-袋袋袋
商品用途ツールバッグツールホルダー-ツールホルダーツールバッグツールホルダー
奥行(mm)8050120---
高さ(mm)65-125---
色黒・赤黒ブラック/レッド---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました