ツール用品技術窓口

セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:1日目

【特長】・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です。・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 詳細タイプ
    着脱式工具ホルダー
  • 幅 (mm)
    61
  • 奥行 (mm)
    86
  • 高さ (mm)
    82
  • 形状
    ハンマー1穴
  • JANコード
    4975364263087
  • トラスココード
    195-1958
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    69
  • 高さ(mm)
    65
  • 全長(mm)
    65
  • 長さ(mm)
    65

ご注意

  • 仕様変更前と変更後が混在する可能性がございます。ご了承願います。
  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

SFKHI-H1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFKHI-H1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品用途
ツールホルダー
詳細タイプ
着脱式工具ホルダー
幅(mm)
61
奥行(mm)
86
高さ(mm)
82
形状
ハンマー1穴
JANコード
4975364263087
トラスココード
195-1958
質量(g)
90.000
材質1
スチール
奥行(mm)
69
高さ(mm)
65
全長(mm)
65
長さ(mm)
65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFKHI-H1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製です。
・後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えが簡単な着脱式です。
・激しい動きにも横滑りしないスライドストッパー付きです。
・ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部です。
【用途】
・セフ着脱式工具ホルダー
【材質】
・スチール

ご注意

  • 仕様変更前と変更後が混在する可能性がございます。ご了承願います。
  • 必ず許容総重量以内でご使用ください。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマーの型番SFKHI-H1のページです。 型番SFKHI-H1に関する仕様情報を記載しております。
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフ着脱式工具ホルダー スチール ハンマー
セフ着脱式工具ホルダー スチール カラビナ
着脱式工具ホルダーステン ハンマーブラ
セフ着脱式腰袋・工具差し パーツケース胸用1段マーカー
セフ着脱式腰袋・工具差し(牛革)
ハンマーホルダー2P
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールDBLTACT
通常価格2,1002,6002,3492,57612,187 -537
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーパーツケースツールバッグツールホルダー
詳細タイプ着脱式工具ホルダー着脱式工具ホルダー工具ホルダー---
-
幅(mm)61519480--

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト