ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12

ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12 TZ-12
通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:2日目

【特長】・さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセットです。・ステンレスブラシ:傷が付いても...

詳細を確認

型番:

TZ-12
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZ-12の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
その他
長さ(mm)
185
JANコード
4989833069124
質量(g)
60.000
トラスココード
412-1408
材質1
毛先:真鍮・ナイロン・ステンレス
セット内容
ステンレスブラシ、真鍮ブラシ、ナイロンブラシ(各1本)
横(mm)
13
厚さ(mm)
35
縦(mm)
184
ブルー、ブラック、ピンク
毛長(mm)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TZ-12
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセットです。
・ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。
・サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。
・真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。
・ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
【用途】
・さまざまな場所、材質の汚れ落とし、サビ落とし、塗装剥がしに。
【材質】
・毛先:真鍮・ナイロン・ステンレス

商品情報

商品仕様

型番セット内容(点)長さ(mm)重量(g)
TZ-12318560
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12の型番TZ-12のページです。 型番TZ-12に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12
コンビブラシP.P 5本入
真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10
木柄真鍮ブラシ
竹ブラシ 重慶
チャンネルブラシE型真鍮
メーカーエンジニアSK-11SK-11トラスコ中山ハンディ・クラウンGISUKE
通常価格7586422,132470 -1902,550
通常出荷日2日目2日目4日目1日目3日目在庫品1日目
毛材その他ポリプロピレンワイヤー真鍮線豚毛真鍮
タイプその他その他木柄ブラシ木柄ブラシ竹柄ブラシチャンネルブラシ
長さ(mm)185-----
JANコード4989833069124-----
質量(g)60.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト