17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブルドッグ 補助ローラー BGS-HJ-50 BGS-HJ-50

ブルドッグ 補助ローラー BGS-HJ-50

通常単価(税別)
16,807円
税込単価
18,488円
通常出荷日:1日目

補助ローラーです。長尺材の切断高さ調整がピタリと決まります。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 長さ(mm)
    180
  • 品名
    ブルドッグ 補助ローラー
  • JANコード
    4920350005998
  • 質量(g)
    2200.000
  • トラスココード
    126-6026

型番:

BGS-HJ-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番長さ(mm)重量(g)
BGS-HJ-501802200

BGS-HJ-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
長さ(mm)
180
品名
ブルドッグ 補助ローラー
JANコード
4920350005998
質量(g)
2200.000
トラスココード
126-6026

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BGS-HJ-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,807円
( 18,488円 )
1日目

詳細情報

基本情報

補助ローラーです。長尺材の切断高さ調整がピタリと決まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルドッグ 補助ローラー BGS-HJ-50の型番BGS-HJ-50のページです。 型番BGS-HJ-50に関する仕様情報を記載しております。
ブルドッグ 補助ローラー BGS-HJ-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルドッグ 補助ローラー BGS-HJ-50
鉄工用 防じんカッター(切込深度0~60mm)
超硬チップソー(ステンレス用)
チップソー切断機 LC1200
防じんカッター専用替刃(鉄工用)
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
メーカーモトユキ新ダイワ工業エスコマキタ育良精機製作所マキタ
通常価格16,807円49,342円5,819円 -102,989円11,068円80,052円 -
通常出荷日1日目1日目2日目3日目1日目3日目
商品タイプ関連品丸ノコ関連品丸ノコ関連品充電式丸ノコ
長さ(mm)180-----
品名ブルドッグ 補助ローラー-----
JANコード4920350005998-----
質量(g)2200.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました