17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO

  • 色
    シルバー
  • 材質1
    特殊鋼
  • グリップ有無
    無

ご注意

  • 口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
  • 下アゴ方向に回してください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

ボルト・ナット最大寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

先端厚さ(mm)

最小発注数量
8~30
30
200
170
M20
4963202094993
194-8116
6
1個
8~36
36
245
300
M24
4963202095044
194-8117
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,221円
( 4,643円 )
1日目
4,561円
( 5,017円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「なめない・緩まない」の期待に応えた本締めに迫るプロ仕様です。
・ガタゼロ(G-LESS機構)、すき間ゼロ(B-less機構)+X-DRIVE(エックスドライブ)
・ハイブリッドモンキレンチXに「バックラッシュレス機構」をプラスしています。
・B-less(バックラッシュレス)機構:2つのウォームがラックをしっかりと挟み込むことで下アゴのガタつきや緩みをゼロにします。
・下アゴのラックを「ウォームA」と「ウォームB」で挟み込み、スキマを無くしました。(B-less(バックラッシュレス)機構)
・X-DRIVE(エックスドライブ)により、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。
・G-LESS(ガタレス)機構:下アゴの付け根の上部にバネとボールを入れることで、常に下アゴを本体に押し付けガタつきを解消し口幅精度が向上したのでナメません。
・RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
・ワーク寸法の目安に便利な目盛付きです。
【用途】
・「なめない・緩まない」の期待に応えた本締めに迫るプロ仕様です。
・ガタゼロ(G-LESS機構)&すき間ゼロ(B-less機構)+X-DRIVE(エックスドライブ)
・ハイブリッドモンキレンチXに「バックラッシュレス機構」をプラスしています。
・B-less(バックラッシュレス)機構:2つのウォームがラックをしっかりと挟み込むことで下アゴのガタつきや緩みをゼロにします。
・下アゴのラックを「ウォームA」と「ウォームB」で挟み込み、スキマを無くしました。(B-less(バックラッシュレス)機構)
・X-DRIVE(エックスドライブ):逃がしRの効果により応力が分散して、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付けと緩めが可能です。
・G-LESS(ガタレス)機構:下アゴの付け根の上部にバネとボールを入れることで、常に下アゴを本体に押し付けガタつきを解消し口幅精度が向上したのでナメません。
・RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
・ワーク寸法の目安に便利な目盛付きです。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
  • 下アゴ方向に回してください。
  • ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドモンキレンチX W-ZEROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ PUM-XB
ポケットモンキXグリップ
ハイブリッドモンキレンチXプレミアムシリーズ PUM-XS
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 250mm 最大口開き36mm
ハイブリットモンキーレンチX 本革仕様 205mm 最大口開き30mm
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格4,221円-35,758円 -3,379円 -22,597円 -6,893円6,018円
通常出荷日1日目2日目〜1日目2日目〜4日目4日目
色シルバーブラック本体:シルバー/グリップ:赤シルバー--
材質1特殊鋼-特殊鋼-本革本革
グリップ有無無-有---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト