ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カッタ用インサート NNMQ

通常単価(税別)
3,688
税込単価
4,057
通常出荷日:4日目

高い刃先強度をもち、突発欠損を抑制することで、長時間の安定切削を実現します。

型番:

NNMQ200708ZEN-FT-XC5010
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NNMQ200708ZEN-FT-XC5010の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
N(0°)
被削材
鋳鉄
Re(mm)
0.8
精度
M
ホーニング
E
呼び記号
NNMQ200708ZEN-FT
材種記号
XC5010
材種
コーティング
勝手
左右共用
IC(mm)
20
S(mm)
6.55
BS(mm)
1
ブレーカ記号
FT

型番リスト

表示件数
型番
NNMQ200708ZEN-FT-XC5010
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,688
( 4,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

高い刃先強度をもち、突発欠損を抑制することで、長時間の安定切削を実現します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート NNMQの型番NNMQ200708ZEN-FT-XC5010のページです。 型番NNMQ200708ZEN-FT-XC5010に関する仕様情報を記載しております。
カッタ用インサート NNMQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート NNMQ
カッタ用インサート JDMW
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート MPMW○○○
カッタ用インサート APGT○○○-G○
カッタ用インサート XNMU○○○-LS
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,688807 -1,714897 -983 -2,171
通常出荷日4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)その他A(85°平行四辺形)その他
逃げ角N(0°)D(15°)N(0°)P(11°)P(11°)N(0°)
被削材鋳鉄耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / 非鉄金属耐熱合金、チタン合金
Re(mm)0.820.50.80.81.2
精度MMMMGM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました