ツール用品技術窓口

電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS

  • 使用機器
    電動ドリル
  • ソケット形状
    12角
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長 (mm)
    110
  • はめ合い部深さ (mm)
    30
  • ボルト深さ (mm)
    45
  • 外径 (mm)
    23.5
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4975180228888
  • トラスココード
    258-0587
  • タイプ
    クランプ
  • 質量(g)
    122.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    6.35

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。

型番:

ETS-17SS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ETS-17SSの仕様・寸法情報

使用機器
電動ドリル
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
110
はめ合い部深さ(mm)
30
ボルト深さ(mm)
45
外径(mm)
23.5
単品・セット区分
単品
JANコード
4975180228888
トラスココード
258-0587
タイプ
クランプ
質量(g)
122.000
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ETS-17SS
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,263円
( 1,389円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぎます
・更なる高耐久、高寿命を実現したソケットです
・六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更しています
・高トルクに耐える強い軸に
・入れやすい12角サーフェイスタイプです
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱に
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

ご注意

  • 保証トルク以内で正しく安全にご使用下さい。過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SSの型番ETS-17SSのページです。 型番ETS-17SSに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用強軸足場クランプソケット ETS-17SS
電動ドリル用αアルファ足場クランプソケット(兼用クランプ対応)
電動ドリル用レースウェイソケット
電動ドリル用ユニバーサルショートソケット
Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス
LA201011 深穴ソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業ロブテックスベッセル
通常価格1,263円1,183円1,329円-1,577円1,115円
通常出荷日4日目1日目1日目お見積り2日目1日目
使用機器電動ドリル電動ドリル電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状12角12角6角12角6角12角
二面幅寸法(mm)17171722126.35
全長(mm)1109575104.5105110
はめ合い部深さ(mm)3030913636.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました