ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36

通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円
通常出荷日:2日目

【特長】・三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。・オフセット形状のため、ベタ...

詳細を確認
  • パットとディスクが一体となった製品なので、分解して使用しないでください。
  • 原則として15°以下の角度で使用してください。
  • 製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
  • 凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
詳細を確認

型番:

BC100-36
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC100-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
36
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
用途
表面研磨 / バリ取り / 塗装はがし / 溶接焼け / 黒皮取り
JANコード
4532373056026
トラスココード
268-4967
最高使用周速度(m/s)
80
最高使用回転数(rpm)
15000
質量(g)
46
ねじ径(mm)
M10

型番リスト

表示件数
型番
BC100-36
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929円
( 1,022円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
・オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。
・ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。
・ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。
・アルミ防湿梱包です。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削、黒皮取り・塗装はがしなどの作業に。

ご注意

  • パットとディスクが一体となった製品なので、分解して使用しないでください。
  • 原則として15°以下の角度で使用してください。
  • 製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
  • 凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36の型番BC100-36のページです。 型番BC100-36に関する仕様情報を記載しております。
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
アトマフレキシブルポリッシャ36
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
アトマポリッシャー70
メーカーニューレジストンツボ万ニューレジストンニューレジストンニューレジストンツボ万
通常価格929円3,124円1,327円1,073円1,044円3,116円 -
通常出荷日2日目7日目1日目4日目4日目7日目
商品タイプディスクペーパーダイヤモンドディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーダイヤモンドディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム石材 / 陶磁器
粒度(#)361401006060140
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)1003610010010070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました