17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールクイックキャッチャー QB-22

通常単価(税別)
1,3592,459
税込単価
1,4952,705
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。・ボール...

詳細を確認

ご注意

  • 取り付け工具重量最大500gまで。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時はビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

幅(mm)

材質1

材質3

奥行(mm)

材質4

質量(g)

最小発注数量
63
4907587030276
441-8694
ブラック
26
本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS+エラストマー
リング:ばね鋼
26
-
17.000
3個
121
4907587027627
244-2046
緑・紫
56
本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS、エラストマー
リング:ばね鋼(トルク2N・mまで)
28
カラビナ:アルミ
48.000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359
( 1,495 )
2日目
2,459
( 2,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。
・ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。
・強化プラスチックを用いた軽量設計です。
・チャックスライド部はクッショングリップでソフトな手触りです。
・変色に強いアルマイト処理をおこなっています。
・ビットを差し込めばドライバーとして使用可能です(M4サイズの小ネジ、締付トルク2N・mまで)。
・カラビナ付の色違い2個セットです。
【用途】
・ビットの持ち運びに。
・建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
【材質】
・本体:ガラス繊維入りナイロン、ABS、エラストマー
・スリーブ:アルミ
・リング:ばね鋼(トルク2N・mまで)
・カラビナ:アルミ
【セット内容】
・カラビナ

ご注意

  • 取り付け工具重量最大500gまで。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クイックキャッチャーに他社製キーアダプターは取付できません。
  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
  • 着脱時はビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールクイックキャッチャー QB-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールクイックキャッチャー QB-22
クイックキャッチャー QB-10
スリムロングビットホルダーDX
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
ボールクイックキャッチャー
クイックキャッチャーカラビナ付
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,359-1,3591,940 -1,9072,9983,639
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目1日目1日目
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダー-ケース・ホルダー
マグネットなしなし----
差込角(mm)6.356.356.356.356.356.35
材質2スリーブ:アルミ-スリーブ:アルミニウム合金キーアダプター:鉄スリーブ:アルミカラビナ:アルミ、鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト