ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072【10個入り】

通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ペーパー多羽根ホイールです。・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました。・ねじ付で簡単に取り付...

詳細を確認
  • 固定側フランジ(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用してください。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
60
4532373046331
815-9959
66.000
10パック

10個入り

80
4532373046362
815-9960
62.000
10パック

10個入り

120
4532373046423
815-9957
54.000
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988円
( 1,087円 )
2日目
988円
( 1,087円 )
4日目
988円
( 1,087円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパー多羽根ホイールです。
・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました。
・ねじ付で簡単に取り付けできるワンタッチ式です。
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削
・面取り
・スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
・A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
・GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。

ご注意

  • 固定側フランジ(グラインダに固定されているフランジ)は必ず向きを変えずに使用してください。反対にして使用されますと、砥石軸抜けなどの重大事故が発生する場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー すぐP アランダム SUGP10072
ディスクペーパー すぐP ジルコニア SUGP
まとめ買い トクマルJ アランダム
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ワンタッチPソフト ペーパー多羽根ディスク
メーカーニューレジストンニューレジストントラスコ中山ニューレジストンニューレジストンニューレジストン
通常価格988円988円20,943円1,044円1,327円1,321円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100
砥粒AGZAAAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト