ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

両頭スクエア 剛彩ビット GS14SQシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
829円~854円
税込単価
912円~939円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです。(全長2...

詳細を確認
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・スクエア

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

最小発注数量
SQ No.2(1/8)
110
4907587337252
102-6732
50.400
赤
5パック

2個入り

SQ No.3(9/64)
82
4907587337290
102-6736
36.000
青
5パック

2個入り

SQ No.3(9/64)
110
4907587337306
102-6737
50.600
青
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
2日目
829円
( 912円 )
1日目
854円
( 939円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです。(全長200/300mmを除く)
・10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています。
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を多く使用しています。
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です。
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました。
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします。
・スクエアビットはダイハード鋼を使用し、強くてしなやかな特性で耐久性は抜群です。
・サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用ビットです。
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。
【材質】
・ダイハード鋼(最高硬度HRC62)

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭スクエア 剛彩ビット GS14SQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭スクエア 剛彩ビット GS14SQシリーズ
両頭 剛彩ビット No.GS14
No.A14SQ スクエア両頭ビット(2本組)
両頭スクエア 剛彩ビット(10本組)
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
両頭 剛彩ビット 赤 マグネット入り GS5Pシリーズ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格829円-545円 -781円 -2,678円654円 -992円 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目4日目1日目〜在庫品1日目〜
先端形状スクエアプラス(+)スクエアスクエアプラス(+)プラス(+)
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありなしありありあり
両頭/片頭両頭両頭両頭両頭両頭両頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト