17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式スイーパー SW750

通常単価(税別)
701,142642,316
税込単価
771,256706,548
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:18日目

【特長】・屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。・バッテリー駆動で屋内外問わず使用可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • ダストボックス容量(L)
    60
  • 奥行(mm)
    998
  • 高さ(mm)
    1110
  • 清掃幅(mm)
    720
  • 電源
    バッテリー12V200W
  • 幅(mm)
    800
  • 連続使用時間
    約2時間
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2880
  • JANコード
    5711140119457
  • 質量(g)
    68000.0
  • トラスココード
    245-7456
  • 連続使用時間(h)
    約2

型番:

9084701010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9084701010の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
バッテリータイプ
ダストボックス容量(L)
60
奥行(mm)
998
高さ(mm)
1110
清掃幅(mm)
720
電源
バッテリー12V200W
幅(mm)
800
連続使用時間
約2時間
清掃能力([[M2]]/h)
2880
JANコード
5711140119457
質量(g)
68000.0
トラスココード
245-7456
連続使用時間(h)
約2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
9084701010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701,142642,316
( 706,548 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
・バッテリー駆動で屋内外問わず使用可能
・フル充電で約2時間の連続運転が可能
・59dB(A)の静音設計で日中清掃に最適
・大きなホイールと優れた重量バランスで操作性抜群
・メインブラシとサイドブラシの高さ調整が簡単
・工具不要でブラシ交換が可能
・60L大容量ホッパーで大量のゴミを回収可能
・フィルターは乾いた床も湿った床も対応するポリエステル製
・高さ調節および折りたたみ収納が可能なハンドル
【用途】
・商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。
・ショッピングモールと商業施設の通路清掃
・スーパーや量販店のバックヤード
・工場構内や製造ライン周辺
・物流センター 倉庫
・駐車場 屋外の歩道
・学校 体育館や施設の共用部
・スポーツ施設(ランニングレーン アリーナ)
・人工芝に絡みついたテニスボールの繊維
・清掃会社の定期清掃現場
【セット内容】
・メインブラシX1

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式スイーパー SW750の型番9084701010のページです。 型番9084701010に関する仕様情報を記載しております。
自走式スイーパー SW750のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式スイーパー SW750
手押しスイーパー SW250
手押しスイーパー Colly800
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス日本クランツレスーパー工業アサダニルフィスクアドバンス
通常価格701,142106,693112,039748,869145,250342,187 -
通常出荷日18日目1日目4日目8日目2日目4日目
商品タイプスイーパースイーパースイーパー高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様バッテリータイプ手押しタイプ手押しタイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ
ダストボックス容量(L)6038----
奥行(mm)9981470----
高さ(mm)11101120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト