ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400

通常単価(税別)
597,835円
税込単価
657,619円
通常出荷日:8日目

【特長】・カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除じん作業ができるスイーパーです。(バッテリー式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • JANコード
    4536735182200
  • トラスココード
    829-1545
  • 清掃幅(mm)
    625
  • 質量(g)
    55000
  • 奥行(mm)
    1033
  • 高さ(mm)
    994
  • 幅(mm)
    615
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1875
  • 連続使用時間(h)
    3
  • 電源
    バッテリーDC12V

型番:

25101409
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25101409の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
JANコード
4536735182200
トラスココード
829-1545
清掃幅(mm)
625
質量(g)
55000
奥行(mm)
1033
高さ(mm)
994
幅(mm)
615
清掃能力([[M2]]/h)
1875
連続使用時間(h)
3
電源
バッテリーDC12V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
25101409
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597,835円
( 657,619円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除じん作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
【用途】
・カーペット・ハードフロアの除塵
【商品仕様】
・清掃能力([[M2]]/h):1875
・清掃幅(mm):625
・幅(mm):615
・奥行(mm):1033
・高さ(mm):994
・(本体サイズ)W615×H994×D1033mm
・サイドブラシ付
・ダストボックス容量:35L
・電源:バッテリーDC12V
・充電器内蔵(充電時間:約12時間)
・連続使用時間:約3時間
・連続運転時間:約3時間
・トラスココード:829-1545
・質量:55kg
【セット内容/付属品】
・(付属品)サイドブラシ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400の型番25101409のページです。 型番25101409に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400
マーテック 手押しスイーパー
シーバイエス ハイドロフォーマー
手押しスイーパー ウォーキングYuso
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
手押しスイーパー シルバーEVプラス
メーカーディバーシーマーテックディバーシースイデンディバーシー蔵王産業
通常価格597,835円148,225円19,289円86,642円3,599,939円209,188円
通常出荷日8日目14日目6日目1日目8日目10日目
商品タイプスイーパー-泡洗浄機スイーパー床洗浄機スイーパー
仕様手押しタイプ-手押しタイプ手押しタイプバッテリータイプ手押しタイプ
JANコード4536735182200-4536735555318-4536735180237-
トラスココード829-1545-857-8199-114-4881-
清掃幅(mm)625---850(洗浄)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました