ツール用品技術窓口

燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E

  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • トラスココード
    346-3379
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    91
  • 質量(g)
    460.000
  • 保護等級
    IP67
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0~25
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1

型番:

XP-3380-2-E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XP-3380-2-Eの仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
トラスココード
346-3379
奥行(mm)
44
高さ(mm)
164
幅(mm)
91
質量(g)
460.000
保護等級
IP67
測定範囲酸素(vol%)
0~25
分解能酸素(vol%)
0.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP-3380-2-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,448円
( 179,793円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却ドレンフィルタ付きで高温下での酸素濃度が測定可能です
・デジタルバーグラフとデジタル数字の2パターンで測定濃度を表示します
・ブザーとランプで警報をお知らせします
・ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載です
【用途】
・ボイラ、焼却炉等の燃焼排ガス中の酸素濃度測定による燃焼管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-Eの型番XP-3380-2-Eのページです。 型番XP-3380-2-Eに関する仕様情報を記載しております。
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
酸素・一酸化炭素計
個人ばく露濃度計 XV-389
高感度複合型可燃性ガス検知器(ワイドレンジ用)
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格163,448円144,060円107,306円83,581円257,069円 -269,000円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
対象ガス酸素酸素酸素 / 一酸化炭素その他-一酸化炭素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / アンモニア / ホスフィン / 塩素 / その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
トラスココード346-3379346-3380137-3827137-2506-252-2682
奥行(mm)4444242044128
高さ(mm)16416462.540164150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました