ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31【2個入り】

通常単価(税別)
6,471円
税込単価
7,118円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31・適合機種:1274-...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 適応サイズ
    4.4~7.5mm
  • JANコード
    4003773082682
  • トラスココード
    195-5246
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    刃:特殊工具鋼
  • 適合機種
    1274-180SB

型番:

1279-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1279-31の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
適応サイズ
4.4~7.5mm
JANコード
4003773082682
トラスココード
195-5246
質量(g)
5.000
材質1
刃:特殊工具鋼
適合機種
1274-180SB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1279-31
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,471円
( 7,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31
・適合機種:1274-180SB

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31の型番1279-31のページです。 型番1279-31に関する仕様情報を記載しております。
オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
プレシストリップ16
1650-145SB ストリッピングナイフ
圧着ダイス(9743-200用)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,471円31,094円33,992円15,746円14,656円7,561円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具--
適応サイズ4.4~7.5mm2×6mm2、2×10mm2、2×16mm20.14~16mm2---
JANコード400377308268240037730268394003773082729400377308582940037730899024003773077756
トラスココード195-5246207-4968195-5270207-4956677-8576773-8340
質量(g)5.000571.000478.000180.000100.00037.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました