ファクトリーサプライ用品技術窓口

DBI-サラ(TM) ツールポーチ リトラクター・D環付

通常単価(税別)
24,17122,578
税込単価
26,58824,836
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具を接続するためのDカンをポーチの外側と内側に配置しており、多数の工具を接続できます。・ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 高さ(mm)
    280
  • JANコード
    4549395876280
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    125-9085
  • 幅(mm)
    190

ご注意

  • 各D環には耐荷重があります。取扱説明書を参照しご使用ください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

1500125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1500125の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
高さ(mm)
280
JANコード
4549395876280
質量(g)
500.000
トラスココード
125-9085
幅(mm)
190

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1500125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,17122,578
( 24,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具を接続するためのDカンをポーチの外側と内側に配置しており、多数の工具を接続できます。
・ポーチにフタをすることで工具の落下を防止し、さらに安全性が高まります。
・外側にはキャンパス素材を用いて耐久性を持たせており、内部に裏地があるため穴あきも軽減します。
・ポーチの内側にはポケットも付いており、工具の整理ができます。
【用途】
・工具落下防止用

ご注意

  • 各D環には耐荷重があります。取扱説明書を参照しご使用ください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) ツールポーチ リトラクター・D環付の型番1500125のページです。 型番1500125に関する仕様情報を記載しております。
DBI-サラ(TM) ツールポーチ リトラクター・D環付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DBI-サラ(TM) ツールポーチ リトラクター・D環付
DBI-サラ(TM)ツールバケツ
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
革製ペンチホルダー(Dカン付)
腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ
ドライバー1丁差 BL-7D
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンクニペックスフジ矢E-ValueSK-11
通常価格24,17129,8542,3103,550 -1,160 -1,132
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプ腰ベルト
商品用途ツールバッグツールバッグツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダー
高さ(mm)280410----
黒/黄----
JANコード45493958762804549395876297----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト