ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800

通常単価(税別)
14,147円
税込単価
15,562円
通常出荷日:9日目

【特長】・「フラッティー」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます【用途】・「フラッティー...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • JANコード
    4939356402472
  • トラスココード
    357-6247
  • 質量(g)
    1838.000
  • 材質1
    アルミ合金
  • 種類
    フラッティー用ハンドル

型番:

FT-RH800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT-RH800の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
JANコード
4939356402472
トラスココード
357-6247
質量(g)
1838.000
材質1
アルミ合金
種類
フラッティー用ハンドル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-RH800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,147円
( 15,562円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「フラッティー」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます
【用途】
・「フラッティー」の専用部品
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800の型番FT-RH800のページです。 型番FT-RH800に関する仕様情報を記載しております。
フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッティー用ハンドル(オプション) FT-RH800
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折り畳み式)140型用オプションブレーキ
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付き
鋼板製片袖四輪運搬車139型用オプションブレーキ
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)
台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション
メーカーハラックス神戸車輛製作所トラスコ中山神戸車輛製作所トラスコ中山マルイチ
通常価格14,147円11,322円108,869円 -11,322円45,746円 -333円 -
通常出荷日9日目18日目8日目18日目1日目〜1日目
本体/オプションオプションオプション本体オプション本体オプション
JANコード4939356402472-----
トラスココード357-6247-----
質量(g)1838.000-----
材質1アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました