ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐突刺用クロスエプロン

通常単価(税別)
12,924円
税込単価
14,216円
通常出荷日:2日目

【特長】・耐突、耐針に特化したエプロンです。・特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エプロン
  • 耐切創機能
    ○
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4550414162345
  • トラスココード
    263-9202
  • 質量(g)
    600.000
  • 厚さ(mm)
    4.0
  • 幅(cm)
    93.0
  • 着丈(cm)
    60.0
  • 色
    黒
  • 材質1
    ポリエステル70%
  • 材質2
    ナイロン30%

型番:

CEP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CEPの仕様・寸法情報

商品タイプ
エプロン
耐切創機能
○
サイズ
フリー
JANコード
4550414162345
トラスココード
263-9202
質量(g)
600.000
厚さ(mm)
4.0
幅(cm)
93.0
着丈(cm)
60.0
色
黒
材質1
ポリエステル70%
材質2
ナイロン30%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CEP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,924円
( 14,216円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐突、耐針に特化したエプロンです。
・特殊繊維クロス4枚重ね仕様で、針などの突起物から身を守ります。
・EN388規格耐突レベル4タイプです。
・注射器などの廃棄時の事故防止にも役に立ちます。
・耐切創エプロンと重ねてご使用頂くと、更に危険から身を守れます。
・留め具のバックルが両サイドについており、体系を気にせず脱着しやいエプロンです。
・生地が柔らかいため、作業効率に影響なく使用可能です。
・汚れた場合は、洗濯も可能です。
【用途】
・突起物を扱う現場で。
・ゴミ収集業務などに。
【材質】
・ポリエステル70%
・ナイロン30%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐突刺用クロスエプロンの型番CEPのページです。 型番CEPに関する仕様情報を記載しております。
耐突刺用クロスエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐突刺用クロスエプロン
牛床革保護具 エプロン
牛床革保護具 腕カバー
牛床革保護具 足カバー
アルミ耐熱保護作業服 エプロン
マックディフェンス難燃保護具 前掛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山帝健マックス(手袋)
通常価格12,924円5,245円3,792円4,075円9,589円5,798円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプエプロンエプロン腕カバー足カバーエプロンエプロン
耐切創機能○×××××
サイズフリーフリー--フリーフリー
JANコード4550414162345498999936967049899993696874989999369694--
トラスココード263-9202253-8474253-8458253-8466--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました