ファクトリーサプライ用品技術窓口
マクセルスリオンテック
スリオン アルミテープ
マクセルスリオンテック
通常価格(税別):1,450円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
耐熱アルミ箔テープ433
スリーエムジャパン
通常価格(税別):28,065円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
スリーエムジャパン
通常価格(税別):81,651円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ケーブルタイ(耐候性タイプ)【10~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):188円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m【1~10個入り】
通常価格(税別):93円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目
日東電工
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
通常価格(税別):526円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
銅板
エスコ
通常価格(税別):6,419円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます・粘着剤は熱に強...
詳細を確認【特長】
・高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます
【用途】
・エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護
・ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして
【材質】
・基材:アルミ箔+ガラスクロス
・粘着剤:シリコーン系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

nitoms
アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150
4.8通常価格(税別):1,107円~

コニシ
強力補修テープ ボンドストームガード
5通常価格(税別):779円~

nitoms
耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)
4.5通常価格(税別):2,278円~

マクセルスリオンテック
NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)
4.6通常価格(税別):3,060円~

nitoms
厚手ステンレステープ P-12
4.3通常価格(税別):2,082円

nitoms
耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520
4通常価格(税別):2,014円~

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ50M
4.7通常価格(税別):3,675円

ミスミ
アルミガラスクロステープ
3.9通常価格(税別):3,015円~

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
4.6通常価格(税別):4,800円