ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 折りたたみコンテナ(コンパクト) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】・同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングでき...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,018円 ( 11,020円 ) | 1日目 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 1日目 |
【特長】
・同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです
・段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です
・ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):542円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):646円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,034円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

三甲
テンバコ
4.3通常価格(税別):1,502円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):414円~

積水テクノ成型
トヨタ規格コンテナ
4通常価格(税別):822円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~