ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電かんな(18V)本体のみ

通常単価(税別)
29,261円
税込単価
32,187円
通常出荷日:1日目

【特長】・パワフルモーター搭載で高速切削です・切削深さ最大2mmです【用途】・各種木材の研削(平削り、...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4966376229659
  • トラスココード
    176-3417
  • 質量(g)
    2700
  • 切削深さ(mm)
    0~2
  • 切削幅(mm)
    82
  • 電源(V)
    DC18
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
    16000
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

P18DSL-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P18DSL-NNの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4966376229659
トラスココード
176-3417
質量(g)
2700
切削深さ(mm)
0~2
切削幅(mm)
82
電源(V)
DC18
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
16000
材質1
本体:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P18DSL-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,261円
( 32,187円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルモーター搭載で高速切削です
・切削深さ最大2mmです
【用途】
・各種木材の研削(平削り、相じゃくり・面取り)に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電かんな(18V)本体のみの型番P18DSL-NNのページです。 型番P18DSL-NNに関する仕様情報を記載しております。
充電かんな(18V)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電かんな(18V)本体のみ
18Vコードレス植木バリカン
36Vコードレス刈払機 CG36
10.8V コードレスワークライト(本体のみ) UB12DA
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格29,261円25,756円66,062円6,951円8,305円17,710円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品
JANコード496637622965949663764102004966376410767---
トラスココード176-3417565-3648544-3564---
質量(g)27002100.04700.0300(蓄電池除く)300(蓄電池除く)1800(蓄電池除く)
切削深さ(mm)0~2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました