ファクトリーサプライ用品技術窓口

補修カップセット 1000cc

通常単価(税別)
79,122円
税込単価
87,034円
通常出荷日:18日目

【特長】・ワンタッチで脱着可能です【用途】・塗料の調色に【材質】・容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)
  • トラスココード
    389-4368
  • JANコード
    4532036131107
  • 質量(g)
    15000.0
  • 詳細タイプ
    補修カップセット
  • 容量(cc)
    1000
  • 上部径×下部径×高さ(mm)
    110×85×142
  • セット内容
    容器100枚、ホルダー1個、ミキシングバー2本、フタ2枚

型番:

60506
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60506の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質1
容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)
トラスココード
389-4368
JANコード
4532036131107
質量(g)
15000.0
詳細タイプ
補修カップセット
容量(cc)
1000
上部径×下部径×高さ(mm)
110×85×142
セット内容
容器100枚、ホルダー1個、ミキシングバー2本、フタ2枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
60506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,122円
( 87,034円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで脱着可能です
【用途】
・塗料の調色に
【材質】
・容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修カップセット 1000ccの型番60506のページです。 型番60506に関する仕様情報を記載しております。
補修カップセット 1000ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修カップセット 1000cc
ローラーバケット
KOWA ベロ小40mm
KOWA ベロ大70mm
ステンシル 高温注意 文字サイズ100×100mm
ステンシル B 文字サイズ150×95mm
メーカーコーワコーワコーワコーワアイマークアイマーク
通常価格79,122円642円 -370円394円7,797円1,875円
通常出荷日18日目7日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
トラスココード389-4368-806-6148806-6147--
JANコード4532036131107-49728831109844972883110977--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました