ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ストラパック 調整型I 貼り封函機 |
|
積水樹脂 封緘機 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
【特長】
・一気に大量封函ができます
・1000本巻きのコイルステープルを使用するため補充時間が大幅に短縮され作業効率がUPします
【用途】
・ダンボール封函に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,406円

司化成工業
重梱包用バンド封かん機
0通常価格(税別):24,018円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~