17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無機系カートリッジシステム MLGガン

通常単価(税別)
9,420円
税込単価
10,362円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量で使いやすい手動ガンです。・トリガーを外すと吐出が止まります。

  • その他
    オプション
  • 全長(mm)
    465
  • 質量(g)
    1330.000
  • トラスココード
    369-9933
  • 適合カートリッジ
    ML480

型番:

MLGGUN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MLGGUNの仕様・寸法情報

その他
オプション
全長(mm)
465
質量(g)
1330.000
トラスココード
369-9933
適合カートリッジ
ML480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLGGUN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,420円
( 10,362円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で使いやすい手動ガンです。
・トリガーを外すと吐出が止まります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無機系カートリッジシステム MLGガンの型番MLGGUNのページです。 型番MLGGUNに関する仕様情報を記載しております。
無機系カートリッジシステム MLGガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無機系カートリッジシステム MLGガン
マゼラン390専用ガン
マゼラン300-T専用ガン
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
EPXアプリケータ
メーカー日本デコラックスアルテコアルテコセメダインセメダインスリーエムジャパン
通常価格9,420円37,293円20,991円7,149円7,653円33,064円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目18日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
全長(mm)465-----
質量(g)1330.000-----
トラスココード369-9933-----
適合カートリッジML480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました