ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ梱包機(手動式)

通常単価(税別)
440,555円
税込単価
484,611円
通常出荷日:18日目

【特長】・摩擦溶着なので金具・バックルが不要です・梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます

  • 商品タイプ
    半自動梱包機
  • バンド厚み (mm)
    0.5~1.0
  • トラスココード
    395-6062
  • 質量(g)
    3800.0
  • 引締力(N)
    0~2300
  • 適合バンド幅(mm)
    9~19
  • 電源(V)
    充電式

型番:

STB55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STB55の仕様・寸法情報

商品タイプ
半自動梱包機
バンド厚み(mm)
0.5~1.0
トラスココード
395-6062
質量(g)
3800.0
引締力(N)
0~2300
適合バンド幅(mm)
9~19
電源(V)
充電式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
STB55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440,555円
( 484,611円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦溶着なので金具・バックルが不要です
・梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ梱包機(手動式)の型番STB55のページです。 型番STB55に関する仕様情報を記載しております。
ハンディ梱包機(手動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ梱包機(手動式)
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(多湿環境用)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
半自動梱包機(超低床型)
自動梱包機
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格440,555円246,497円511,575円238,319円251,737円933,334円
通常出荷日18日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプ半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機-
バンド厚み(mm)0.5~1.0-----
トラスココード395-6062166-8118167-6074166-8115166-8117125-6903
質量(g)3800.060000.045000.05000045000.0138000.0
引締力(N)0~230040~45040~45040~45040~450最大784
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました