ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス油圧式スエージャー HS12-LI100

通常単価(税別)
285,512円
税込単価
314,063円
通常出荷日:8日目

【特長】・油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します・現場で台付ワイヤーが制作できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ワイヤロープ用圧着工具
  • JANコード
    4981116241630
  • トラスココード
    336-6706
  • 質量(g)
    6200.0
  • 圧着可能ワイヤ径(mm)
    6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)

ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

型番:

HS12-LI100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS12-LI100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
ワイヤロープ用圧着工具
JANコード
4981116241630
トラスココード
336-6706
質量(g)
6200.0
圧着可能ワイヤ径(mm)
6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS12-LI100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,512円
( 314,063円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します
・現場で台付ワイヤーが制作できます
・アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます
【用途】
・スリーブの圧着作業に

ご注意

  • 圧着は専用のアームオーバルスリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス油圧式スエージャー HS12-LI100の型番HS12-LI100のページです。 型番HS12-LI100に関する仕様情報を記載しております。
コードレス油圧式スエージャー HS12-LI100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス油圧式スエージャー HS12-LI100
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
ステンレスワイヤロープ(ロープ径10mm・12mm)
パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)
玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ
メーカーアーム産業アーム産業コンドーテックコンドーテックトラスコ中山トラスコ中山
通常価格285,512円285,512円237,701円 -8,724円 -20,773円 -2,283円 -
通常出荷日8日目8日目5日目5日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他-ロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
詳細タイプワイヤロープ用圧着工具-----
JANコード49811162416304981116241654----
トラスココード336-6706411-3510----
質量(g)6200.06200.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました